• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210 (Ammortizzatori, Molle a gas) (Codici componente - Download CAD)

Serie FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210 (Ammortizzatori, Molle a gas)
  • Sconto volumi elevati
Our standard fixed series damper · Other models feature shock absorbing characteristics in wide range of sizes from outer thread diameter M4 to M36.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-1210KB1-S

Codice componente
FA-1210KB1-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Diametro filettatura esterna Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Materiale corpo principale Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Massima resistenza
(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)
(N)
Massimo ciclo operativo
(ciclo/min)
Diametro esterno
(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto
(J/min)
Tappo

37.25 €

1 5 giorni 1010M12121.96[Acciaio] Acciaio601514709.8601298NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Tipo fisso Struttura a orifizi Orifizio singolo
Ambiente d'esercizio Standard Velocità massima di collisione(m/s) 1 Velocità minima di collisione(m/s) 0.3
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) ±2,5 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70

Si trova sulla pagina di Serie FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210 (Ammortizzatori, Molle a gas), il codice articolo è il seguente: FA-1210KB1-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1210KB1-S.

Tipologia prodotto

Codice componente
FA-0805SB2-C
FA-0805SB2-S
FA-1005PMB1-C
FA-1005PMB1-S
FA-1210KB2-C
FA-1210KB2-S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Diametro filettatura esterna Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Materiale corpo principale Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Massima resistenza
(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)
(N)
Massimo ciclo operativo
(ciclo/min)
Diametro esterno
(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto
(J/min)
Tappo

29.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105M880.68Ottone3755884.945822.5Disponibile

27.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105M880.68Ottone3255884.945822.5NA

30.55 €

1 15 giorni 105M10100.68[Acciaio] Acciaio3957355.88601041.1Disponibile

30.52 €

1 Disponibile 5 giorni 105M10100.68[Acciaio] Acciaio3257355.88601041.1NA

40.57 €

1 5 giorni 1010M12122.45[Acciaio] Acciaio683014709.8601298Disponibile

37.25 €

1 5 giorni 1010M12122.45[Acciaio] Acciaio603014709.8601298NA

Supporto tecnico