Serie FA-1612XB / FA-1612XD / FWM-1612XBD (Ammortizzatori, Molle a gas)

Serie FA-1612XB / FA-1612XD / FWM-1612XBD (Ammortizzatori, Molle a gas)
  • Sconto volumi elevati
Our standard characteristic adjustable dampers, with an abundance of sizes from compact M8 to large M42 outer screw diameters and variable shock absorbing properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-1612XB-C
FA-1612XB-S
FA-1612XD-C
FA-1612XD-S
FWM-1612XBD-C
FWM-1612XBD-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSStruttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Tappo

69.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10Orifizio singolo10.311750Disponibile

66.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Orifizio singolo10.310250NA

69.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10A più orifizi30.711710Disponibile

66.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10A più orifizi30.710210NA

70.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10A più orifizi irregolari20.311750Disponibile

66.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10A più orifizi irregolari20.310250NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 12
Diametro filettatura esterna M16 Vite di montaggio nominale [M] 16 Massima energia assorbita(J) 9.8
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Massima resistenza(N) 2646
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 14.7 Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Diametro esterno(Ø) 16
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) ±2,5 Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 235 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70

Supporto tecnico