Serie FA-L [Specificazioni per la resistenza del liquido refrigerante] (Ammortizzatori, Molle a gas)

Serie FA-L [Specificazioni per la resistenza del liquido refrigerante] (Ammortizzatori, Molle a gas)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
Adjustable damper has increased durability than the manufacturer's standard products when used in an environment where insoluble cutting oil (JIS N1 type) scatters.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-L1612XD-S

Codice componente
FA-L1612XD-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

91.35 €

48.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 12
Diametro filettatura esterna M16 Vite di montaggio nominale [M] 16 Massima energia assorbita(J) 9.8
Struttura a orifizi A più orifizi Materiale corpo principale Acciaio Velocità massima di collisione(m/s) 3
Velocità minima di collisione(m/s) 0.7 Lunghezza complessiva(mm) 107.7 Max massa equivalente(kgf) 10
Massima resistenza(N) 2646 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 14.7 Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60
Diametro esterno(Ø) 16 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) 2.5 Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 235
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70 Tappo NA

Si trova sulla pagina di Serie FA-L [Specificazioni per la resistenza del liquido refrigerante] (Ammortizzatori, Molle a gas), il codice articolo è il seguente: FA-L1612XD-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-L1612XD-S.

Supporto tecnico