Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FK-2022M-R
Codice componente
|
---|
FK-2022M-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Diametro filettatura esterna | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Velocità massima di collisione (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Massima resistenza (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Diametro esterno (Ø) | Grado di disallineamento angolare ammesso (gradi) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 2 | 126.5 | 30 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | Disponibile |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Struttura a orifizi | A più orifizi |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio | Velocità minima di collisione(m/s) | 0.3 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Si trova sulla pagina di Serie FK Dimensioni medie (Ammortizzatori, Molle a gas), il codice articolo è il seguente: FK-2022M-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FK-2022M-R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa(mm)
Vite di montaggio nominale [M]
Massima energia assorbita(J)
Velocità massima di collisione(m/s)
Lunghezza complessiva(mm)
Max massa equivalente(kgf)
Massima resistenza(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N)
Massimo ciclo operativo(ciclo/min)
Diametro esterno(Ø)
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi)
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min)
Tappo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FK-2016M-S |
FK-2022H-R |
FK-2022H-S |
FK-2022M-S |
FK-2050H-R |
FK-2050L-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Corsa (mm) | Diametro filettatura esterna | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Velocità massima di collisione (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Massima resistenza (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Diametro esterno (Ø) | Grado di disallineamento angolare ammesso (gradi) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.71 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 2 | 93 | 60 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | ±2,5 | 343 | NA | ||
90.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 3 | 126.5 | 15 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | Disponibile | |
83.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 3 | 112 | 15 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | NA | ||
83.83 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 2 | 112 | 30 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | NA | ||
101.78 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 10 | 50 | M20 | 20 | 98 | 3 | 223.5 | 8 | 4900 | 39.2 | 30 | 20 | ±1,0 | 490 | Disponibile | |
101.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | M20 | 20 | 98 | 2 | 223.5 | 30 | 4900 | 39.2 | 30 | 20 | ±1,0 | 490 | Disponibile |