Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FWM-S1612XBD-C
Codice componente
|
---|
FWM-S1612XBD-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Diametro filettatura esterna | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Massima resistenza (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Diametro esterno (Ø) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.68 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | M16 | 16 | 9.8 | 117 | 50 | 2646 | 14.7 | 60 | 16 | 235 | Disponibile |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Struttura a orifizi | A più orifizi irregolari |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Resistenza alla polvere | Materiale corpo principale | Acciaio | Velocità massima di collisione(m/s) | 2 |
Velocità minima di collisione(m/s) | 0.3 | Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | 2.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Si trova sulla pagina di Serie FWM-S [Specificazione per il parapolvere] (Ammortizzatori, Molle a gas), il codice articolo è il seguente: FWM-S1612XBD-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FWM-S1612XBD-C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa(mm)
Vite di montaggio nominale [M]
Massima energia assorbita(J)
Lunghezza complessiva(mm)
Max massa equivalente(kgf)
Massima resistenza(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N)
Massimo ciclo operativo(ciclo/min)
Diametro esterno(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min)
Tappo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FWM-S1210MBD-C |
FWM-S1210MBD-S |
FWM-S2016EBD-C |
FWM-S2016EBD-S |
FWM-S2530GBD-S |
FWM-S2540LBD-C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Corsa (mm) | Diametro filettatura esterna | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Massima resistenza (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Diametro esterno (Ø) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | M12 | 12 | 4.9 | 84 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Disponibile | ||
54.68 € | 1 | 24 giorni | 10 | 10 | M12 | 12 | 4.9 | 76 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA | ||
110.40 € | 1 | 13 giorni | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 137 | 200 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | 343 | Disponibile | ||
103.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 120 | 200 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | 343 | NA | ||
131.71 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | M25 | 25 | 49 | 155 | 300 | 3920 | 33.2 | 60 | 25 | 490 | NA | ||
103.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | M25 | 25 | 63.7 | 200.5 | 350 | 3920 | 71.4 | 60 | 25 | 637 | Disponibile |