Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FW-2530M-C
Codice componente
|
---|
FW-2530M-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Diametro filettatura esterna | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Massima resistenza (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Diametro esterno (Ø) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.01 € | 1 | 13 giorni | 10 | 25 | M25 | 25 | 62.7 | 241 | 140 | 6370 | 29.4 | 25 | 490 | Disponibile |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Struttura a orifizi | A più orifizi |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio | Velocità massima di collisione(m/s) | 2 |
Velocità minima di collisione(m/s) | 0.3 | Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 60 | Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | 2.5 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Si trova sulla pagina di Serie FW [Bidirezionale], il codice articolo è il seguente: FW-2530M-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FW-2530M-C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa(mm)
Vite di montaggio nominale [M]
Massima energia assorbita(J)
Lunghezza complessiva(mm)
Max massa equivalente(kgf)
Massima resistenza(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N)
Diametro esterno(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min)
Tappo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FW-1616M-S |
FW-2025M-C |
FW-2025M-S |
FW-2530M-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Corsa (mm) | Diametro filettatura esterna | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Massima resistenza (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Diametro esterno (Ø) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.56 € | 1 | 13 giorni | 10 | 16 | M16 | 16 | 13.7 | 134 | 30 | 2646 | 17.6 | 16 | 235 | NA | ||
141.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | M20 | 20 | 39.2 | 204 | 87 | 4900 | 24.5 | 20 | 343 | Disponibile | |
120.04 € | 1 | 24 giorni | 10 | 20 | M20 | 20 | 39.2 | 170 | 87 | 4900 | 24.5 | 20 | 343 | NA | ||
111.34 € | 1 | 13 giorni | 10 | 25 | M25 | 25 | 62.7 | 205 | 140 | 6370 | 29.4 | 25 | 490 | NA |