Parti optional [Cappuccio in uretano] OP-090 M36B

Parti optional [Cappuccio in uretano] OP-090 M36B
The sound absorbing cap decreases the impact noise when a load collides against the damper.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OP-090M36B

Codice componente
OP-090M36B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

12.71 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Elastomero Lunghezza complessiva(mm) 10
Diametro esterno(Ø) 34 Diametro vite con profilo con smorzatore esterno(mm) M36

Si trova sulla pagina di Parti optional [Cappuccio in uretano] OP-090 M36B, il codice articolo è il seguente: OP-090M36B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OP-090M36B.

Supporto tecnico