Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OP-010KB
Corpo principale/parti correlate | Componenti correlati | Corsa(mm) | 10 | Diametro filettatura esterna | M18 |
---|---|---|---|---|---|
Vite di montaggio nominale [M] | 18 | Materiale corpo principale | Acciaio | Lunghezza complessiva(mm) | 48 |
Diametro esterno(Ø) | 18 | Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | 10 | Diametro vite con profilo con smorzatore esterno(mm) | M12 |
Corsa smorzatore(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010KB, il codice articolo è il seguente: OP-010KB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OP-010KB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali