Micro Series KBM7-6

Micro Series KBM7-6
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Optimal in places where large strokes are not practical.

[Features]
· The multi-pore orifice construction (KBM, KBMA, KBMD, KBA series) and the tapered groove orifice construction (KBMT series) absorbs the energy ideally and stops the motion smoothly.
· Even high speed shock such as injection molding picking robot shock can be stopped surely and softly.
· It is possible to stop smoothly with the low-speed series.
・As this product employs the oil lock mechanism, no bottoming occurs and the KYB mini buffer can be used as a stopper without any change.
・No stopper is needed.
・Two or more units can be used in parallel because there is less variability in performance.
・Being a porous orifice series, it can be used without adjustment within the usable range.
・Thanks to the sound-damping cap, quiet stoppage is achieved even when a high-speed collision occurs.
・Mountable in 360 degree directions.
・Available in a wide range of energy absorption from 1.2 to 392 J (0.12 to 40 kgf・m).
・Micro-series and compact series are of a small and porous orifice series and achieve a smooth stop.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBM7-6-6C
KBM7-6-7C
KBM7-6-11C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Energia E assorbita
(J)
Velocità di collisione max.
(m/s)
Massa collisione equivalente
(kgf)
Resistenza media
(N)
Quantità di energia assorbita al minuto
(J/min)

63.22 €

23.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2.90.912490177

69.83 €

27.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2.91.66490177

69.83 €

22.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2.50.623410147

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 6
Diametro vite di montaggio M10 Vite di montaggio nominale [M] 10 Struttura a orifizi A più orifizi
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Ottone Massima lunghezza piena L(mm) 49
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 5.3 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 60 Diametro esterno D(Ø) 16.2
Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Gamma di temperature ambiente di esercizio(°C) -10::80 Tappi per punte Incluso
Passo(mm) 1.0 Diametro pistone(mm) 7

Supporto tecnico