Mini Serie KBM7-15 (Ammortizzatore)

Mini Serie KBM7-15 (Ammortizzatore)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Optimal in places where large strokes are not possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBM7-15-7C

Codice componente
KBM7-15-7C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

105.17 €

39.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 15
Diametro vite di montaggio M14 Vite di montaggio nominale [M] 14 Energia E assorbita(J) 9.8
Struttura a orifizi A più orifizi Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio
Velocità di collisione max.(m/s) 1.5 Massima lunghezza piena L(mm) 95 Massa collisione equivalente(kgf) 16
Resistenza media(N) 660 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 10.8 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 60
Diametro esterno D(Ø) 21.9 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 588
Gamma di temperature ambiente di esercizio(°C) -10::80 Tappi per punte Incluso Passo(mm) 1.0
Diametro pistone(mm) 7

Si trova sulla pagina di Mini Serie KBM7-15 (Ammortizzatore), il codice articolo è il seguente: KBM7-15-7C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBM7-15-7C.

Supporto tecnico