Serie mini KBM8-10

Serie mini KBM8-10
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Optimal in places where large strokes are not practical.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBM8-10-5C
KBM8-10-6C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di collisione max.
(m/s)
Massa collisione equivalente
(kgf)

92.85 €

39.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.645

100.87 €

48.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.916.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 10
Diametro vite di montaggio M12 Vite di montaggio nominale [M] 12 Energia E assorbita(J) 4.9
Struttura a orifizi A più orifizi Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Alluminio
Massima lunghezza piena L(mm) 79 Resistenza media(N) 490 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 10.1
Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 60 Diametro esterno D(Ø) 19.6 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1
Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 294 Gamma di temperature ambiente di esercizio(°C) -10::80 Tappi per punte Incluso
Passo(mm) 1.0 Diametro pistone(mm) 8

Supporto tecnico