A scopi generali Serie KBM10-20

A scopi generali Serie KBM10-20
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Suitable for standard use conditions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBM10-20-6

Codice componente
KBM10-20-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

132.34 €

54.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 20
Diametro vite di montaggio M20 Vite di montaggio nominale [M] 20 Energia E assorbita(J) 29
Struttura a orifizi A più orifizi Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio
Velocità di collisione max.(m/s) 1.4 Massima lunghezza piena L(mm) 110 Massa collisione equivalente(kgf) 30
Resistenza media(N) 1470 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 17.5 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 30
Diametro esterno D(Ø) 30 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 880
Gamma di temperature ambiente di esercizio(°C) -10::80 Tappi per punte Non disponibile Passo(mm) 1.5
Diametro pistone(mm) 10

Si trova sulla pagina di A scopi generali Serie KBM10-20, il codice articolo è il seguente: KBM10-20-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBM10-20-6.

Supporto tecnico