Serie ad uso generico, modello M25 standard KBM11-25

Serie ad uso generico, modello M25 standard KBM11-25
  • Sconto volumi elevati
Suitable for standard use conditions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBM11-25-6C

Codice componente
KBM11-25-6C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

160.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 25
Diametro vite di montaggio M25 Vite di montaggio nominale [M] 25 Energia E assorbita(J) 80
Struttura a orifizi A più orifizi Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio
Velocità di collisione max.(m/s) 1.2 Massima lunghezza piena L(mm) 128.5 Massa collisione equivalente(kgf) 110
Resistenza media(N) 3240 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 31.4 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 15
Diametro esterno D(Ø) 37 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 1200
Gamma di temperature ambiente di esercizio(°C) -10::80 Tappi per punte Incluso Passo(mm) 2.0
Diametro pistone(mm) 11

Si trova sulla pagina di Serie ad uso generico, modello M25 standard KBM11-25, il codice articolo è il seguente: KBM11-25-6C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBM11-25-6C.

Supporto tecnico