Modello regolabile / Modello con 4 intervalli di regolazione Serie KBMA11-25 (Ammortizzatore)

Modello regolabile / Modello con 4 intervalli di regolazione Serie KBMA11-25 (Ammortizzatore)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Four-type multiple orifices are provided and an optimum orifice can be selected by rotating the adjustable cylinder from the external device.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBMA11-25-6C

Codice componente
KBMA11-25-6C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

169.28 €

123.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Regolabile Corsa S(mm) 25
Diametro vite di montaggio M25 Vite di montaggio nominale [M] 25 Energia E assorbita(J) 80
Struttura a orifizi A più orifizi Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio
Velocità di collisione max.(m/s) 0.7 Massima lunghezza piena L(mm) 153 Massa collisione equivalente(kgf) 330
Resistenza media(N) 3240 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 31.4 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 15
Diametro esterno D(Ø) 37 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 1205
Gamma di temperature ambiente di esercizio(°C) -10::80 Tappi per punte Incluso Passo(mm) 2.0
Diametro pistone(mm) 11

Si trova sulla pagina di Modello regolabile / Modello con 4 intervalli di regolazione Serie KBMA11-25 (Ammortizzatore), il codice articolo è il seguente: KBMA11-25-6C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBMA11-25-6C.

Supporto tecnico