Molle in elastomero / foro passante / NR / Hs50, Hs65 / KK / KURASHIKI KAKO

Molle in elastomero / foro passante / NR / Hs50, Hs65 / KK / KURASHIKI KAKO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The simple shape enables the spring constants to be changed easily by cutting with a knife or a grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KK-10016-100
KK-12536-130
KK-14040-120
KK-22570-200
KK-3012-30
KK-3512-30
KK-3512-50
KK-4012-30
KK-4012-50
KK-4016-100
KK-5016-30
KK-5016-50
KK-6516-80
KK-8016-50
KK-8016-80
KK-8016-100
KK-9536-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max ammesso (inclusi supporti verticali max)
(N)
Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Durezza
(Shore A)
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro D
(mm)

41.87 €

20.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050001005006510016

89.00 €

1 45 giorni 1044001303405012536

104.66 €

1 10 giorni 1056001204705014040

242.42 €

1 10 giorni 10157002007805022570

3.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1034030118653012

2.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1049030190653512

5.54 €

2.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1049050110653512

3.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1069030260654012

4.45 €

1 10 giorni 1064050130654012

9.51 €

3.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1069010069654016

4.19 €

1 Disponibile 6 giorni 10110030410655016

5.42 €

1 6 giorni 10110050230655016

15.90 €

7.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10200080250656516

14.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10290050690658016

27.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10290080390658016

32.45 €

1 Disponibile 10 giorni 102900100320658016

90.23 €

1 Disponibile 10 giorni 102500130200509536

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni Caratteristica di utilizzo Standard
Tipo di collegamento Foro rotondo Tipi di gomma antivibrazioni Profilo rotondo Materiali antivibrazioni Gomma naturale
Colore Nero Temperatura ambiente di esercizio(°C) Fino a 50

Supporto tecnico