Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max) (N) | Tipo di collegamento | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Carico sostenuto verticale (N) | Diametro esterno D (φ) | Numero di gradini (Livello) | Area di collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 980 | Entrambe le estremità filettate | M8 | 35 | 250~980 | 60 | 2 | Bullone | ||
27.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 980 | Vite femmina, vite maschio | M8 | 35 | 250~980 | 60 | 2 | Bullone e dadi di montaggio | ||
26.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 980 | Foro rotondo | M8 | 35 | 250~980 | 60 | 2 | Foro | |
26.77 € | 1 | 14 giorni | 10 | 980 | Filettatura maschio su un'estremità | M8 | 35 | 250~980 | 60 | 2 | Foro e bullone | ||
29.24 € | 1 | 10 giorni | 10 | 980 | Filettatura femmina su un'estremità | M8 | 35 | 250~980 | 60 | 2 | Foro e dado di montaggio | ||
38.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 980 | Entrambe le estremità filettate | M8 | 51 | 250~980 | 60 | 3 | Bullone | |
38.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 980 | Vite femmina, vite maschio | M8 | 51 | 250~980 | 60 | 3 | Bullone e dadi di montaggio | ||
37.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 980 | Foro rotondo | M8 | 51 | 250~980 | 60 | 3 | Foro | ||
38.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 980 | Filettatura maschio su un'estremità | M8 | 51 | 250~980 | 60 | 3 | Foro e bullone | ||
38.55 € | 1 | 10 giorni | 10 | 980 | Filettatura femmina su un'estremità | M8 | 51 | 250~980 | 60 | 3 | Foro e dado di montaggio | ||
39.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 980 | Entrambe le estremità maschiate | M8 | 51 | 250~980 | 60 | 3 | Dado di montaggio | |
33.63 € | 1 | 10 giorni | 10 | 2000 | Entrambe le estremità filettate | M10 | 46 | 490~2000 | 80 | 2 | Bullone | ||
33.63 € | 1 | 10 giorni | 10 | 2000 | Vite femmina, vite maschio | M10 | 46 | 490~2000 | 80 | 2 | Bullone e dadi di montaggio | ||
32.38 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2000 | Foro rotondo | M10 | 46 | 490~2000 | 80 | 2 | Foro | |
32.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 2000 | Filettatura maschio su un'estremità | M10 | 46 | 490~2000 | 80 | 2 | Foro e bullone | ||
32.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 2000 | Filettatura femmina su un'estremità | M10 | 46 | 490~2000 | 80 | 2 | Foro e dado di montaggio | ||
33.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | 2000 | Entrambe le estremità maschiate | M10 | 46 | 490~2000 | 80 | 2 | Dado di montaggio | ||
47.59 € | 1 | 10 giorni | 10 | 2000 | Entrambe le estremità filettate | M10 | 67 | 490~2000 | 80 | 3 | Bullone | ||
47.59 € | 1 | 10 giorni | 10 | 2000 | Vite femmina, vite maschio | M10 | 67 | 490~2000 | 80 | 3 | Bullone e dadi di montaggio | ||
46.14 € | 1 | 10 giorni | 10 | 2000 | Foro rotondo | M10 | 67 | 490~2000 | 80 | 3 | Foro | ||
46.97 € | 1 | 10 giorni | 10 | 2000 | Filettatura maschio su un'estremità | M10 | 67 | 490~2000 | 80 | 3 | Foro e bullone | ||
46.97 € | 1 | 10 giorni | 10 | 2000 | Filettatura femmina su un'estremità | M10 | 67 | 490~2000 | 80 | 3 | Foro e dado di montaggio | ||
47.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2000 | Entrambe le estremità maschiate | M10 | 67 | 490~2000 | 80 | 3 | Dado di montaggio | ||
57.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3900 | Entrambe le estremità filettate | M12 | 66 | 980~3900 | 120 | 2 | Bullone | ||
57.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3900 | Vite femmina, vite maschio | M12 | 66 | 980~3900 | 120 | 2 | Bullone e dadi di montaggio | ||
55.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3900 | Foro rotondo | M12 | 66 | 980~3900 | 120 | 2 | Foro | ||
56.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3900 | Filettatura femmina su un'estremità | M12 | 66 | 980~3900 | 120 | 2 | Foro e dado di montaggio | ||
57.59 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3900 | Entrambe le estremità maschiate | M12 | 66 | 980~3900 | 120 | 2 | Dado di montaggio | ||
82.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3900 | Entrambe le estremità filettate | M12 | 97 | 980~3900 | 120 | 3 | Bullone | ||
81.93 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3900 | Vite femmina, vite maschio | M12 | 97 | 980~3900 | 120 | 3 | Bullone e dadi di montaggio | ||
79.55 € | 1 | 14 giorni | 10 | 3900 | Foro rotondo | M12 | 97 | 980~3900 | 120 | 3 | Foro | ||
80.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3900 | Filettatura maschio su un'estremità | M12 | 97 | 980~3900 | 120 | 3 | Foro e bullone | ||
80.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3900 | Filettatura femmina su un'estremità | M12 | 97 | 980~3900 | 120 | 3 | Foro e dado di montaggio | ||
81.93 € | 1 | 14 giorni | 10 | 3900 | Entrambe le estremità maschiate | M12 | 97 | 980~3900 | 120 | 3 | Dado di montaggio | ||
86.65 € | 1 | 10 giorni | 10 | 7800 | Entrambe le estremità filettate | M16 | 86 | 2000~7800 | 160 | 2 | Bullone | ||
113.01 € | 1 | 10 giorni | 10 | 7800 | Foro rotondo | M16 | 86 | 2000~7800 | 160 | 2 | Foro | ||
82.81 € | 1 | 10 giorni | 10 | 7800 | Filettatura maschio su un'estremità | M16 | 86 | 2000~7800 | 160 | 2 | Foro e bullone | ||
82.22 € | 1 | 10 giorni | 10 | 7800 | Entrambe le estremità maschiate | M16 | 86 | 2000~7800 | 160 | 2 | Dado di montaggio | ||
113.81 € | 1 | 10 giorni | 10 | 7800 | Foro rotondo | M16 | 126 | 2000~7800 | 160 | 3 | Foro | ||
117.54 € | 1 | 10 giorni | 10 | 7800 | Filettatura maschio su un'estremità | M16 | 126 | 2000~7800 | 160 | 3 | Foro e bullone | ||
117.23 € | 1 | 10 giorni | 10 | 7800 | Entrambe le estremità maschiate | M16 | 126 | 2000~7800 | 160 | 3 | Dado di montaggio | ||
141.03 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15700 | Entrambe le estremità filettate | M16 | 114 | 3900~15700 | 230 | 2 | Bullone | ||
134.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15700 | Foro rotondo | M16 | 114 | 3900~15700 | 230 | 2 | Foro | ||
138.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15700 | Filettatura maschio su un'estremità | M16 | 114 | 3900~15700 | 230 | 2 | Foro e bullone | ||
137.46 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15700 | Entrambe le estremità maschiate | M16 | 114 | 3900~15700 | 230 | 2 | Dado di montaggio | ||
201.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15700 | Entrambe le estremità filettate | M16 | 168 | 3900~15700 | 230 | 3 | Bullone | ||
194.15 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15700 | Foro rotondo | M16 | 168 | 3900~15700 | 230 | 3 | Foro |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni | Caratteristica di utilizzo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Durezza(Shore A) | 50 | Tipi di gomma antivibrazioni | Altro | Materiali antivibrazioni | Gomma naturale |
Colore | Nero | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | Fino a 50 |
Configura
Proprietà di base
Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max)(N)
Tipo di collegamento
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Diametro esterno D(φ)
Numero di gradini(Livello)
Area di collegamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali