Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KA-40(45)
Codice componente
|
---|
KA-40(45) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max) (N) | Caratteristica di utilizzo | Tipo di collegamento | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Durezza (Shore A) | Materiali antivibrazioni | Diametro esterno D1 (φ) | Profilo esterno A (mm) | Materiale raccordo compatibile con acciaio inox | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 560 | Standard | Entrambe le estremità filettate | M8 | 25 | 200 | 45 | Gomma naturale | 40 | - | NA | Fino a 50 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni | Tipi di gomma antivibrazioni | Profilo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero |
Si trova sulla pagina di Elementi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / metodo di fissaggio selezionabile / CR, NR / Hs45, Hs60, Hs62 / KA, KB, RA, RB / KURASHIKI KAKO, il codice articolo è il seguente: KA-40(45).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KA-40(45).
Configura
Proprietà di base
Profilo esterno A(mm)
Tipo
Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max)(N)
Caratteristica di utilizzo
Tipo di collegamento
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
Durezza(Shore A)
Materiali antivibrazioni
Diametro esterno D1(φ)
Materiale raccordo compatibile con acciaio inox
Temperatura ambiente di esercizio(°C)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KA-12 |
KA-12(45) |
KA-120 |
KA-40-33H |
KA-40-33H(45) |
KA-40-33HCR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max) (N) | Caratteristica di utilizzo | Tipo di collegamento | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Durezza (Shore A) | Materiali antivibrazioni | Diametro esterno D1 (φ) | Profilo esterno A (mm) | Materiale raccordo compatibile con acciaio inox | Temperatura ambiente di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 78 | Standard | Entrambe le estremità filettate | M5 | 16 | 41 | 60 | Gomma naturale | 12 | - | NA | Fino a 50 | |
2.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 47 | Standard | Entrambe le estremità filettate | M5 | 16 | 25 | 45 | Gomma naturale | 12 | - | NA | Fino a 50 | |
51.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 7700 | Standard | Entrambe le estremità filettate | M16 | 60 | 2160 | 60 | Gomma naturale | 120 | - | NA | Fino a 50 | ||
6.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 540 | Standard | Entrambe le estremità filettate | M8 | 33 | 220 | 60 | Gomma naturale | 40 | - | NA | Fino a 50 | |
5.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 320 | Standard | Entrambe le estremità filettate | M8 | 33 | 130 | 45 | Gomma naturale | 40 | - | NA | Fino a 50 | ||
6.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 540 | Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono / Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | Entrambe le estremità filettate | M8 | 33 | 220 | 60 | Cloroprene | 40 | - | NA | ~70 |