Elementi gomma-metallo / conici / filettatura esterna / piastra ad occhiello, acciaio / SMorzamento a bassa frequenza / corpo cavo NR / Hs30, Hs45, Hs60 / KLB / KURASHIKI KAKO

Elementi gomma-metallo / conici / filettatura esterna / piastra ad occhiello, acciaio / SMorzamento a bassa frequenza / corpo cavo NR / Hs30, Hs45, Hs60 / KLB / KURASHIKI KAKO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Low natural frequencies can be set to enable the vibration-proofing ow low-speed rotators.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KLB-3530
KLB-3545
KLB-3560
KLB-5030
KLB-5045
KLB-5060
KLB-8030
KLB-8045
KLB-8060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max ammesso (inclusi supporti verticali max)
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Durezza
(Shore A)
Diametro esterno D1
(φ)
Profilo esterno A
(mm)

10.21 €

5.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10140M83055303593

10.22 €

4.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10250M830100453593

9.29 €

4.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10400M830160603593

14.57 €

6.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10350M10351203050104

16.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10490M10351704550104

14.57 €

7.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10780M10352706050104

52.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10620M12501503080166

52.24 €

1 6 giorni 101200M12502904580166

52.24 €

1 Disponibile 6 giorni 102000M12504706080166

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni Caratteristica di utilizzo Standard
Tipo di collegamento Piastra filettata Tipi di gomma antivibrazioni Profilo rotondo Materiali antivibrazioni Gomma naturale
Colore Nero Temperatura ambiente di esercizio(°C) Fino a 50

Supporto tecnico