Tamponi in gomma-metallo / rotondi, sferici / foro passante / piastra ad occhiello, acciaio / CR / Hs45 / KP / KURASHIKI KAKO

Tamponi in gomma-metallo / rotondi, sferici / foro passante / piastra ad occhiello, acciaio / CR / Hs45 / KP / KURASHIKI KAKO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Compared with other vibration-resistant rubber, spring constants are small. Suitable for vibration absorption of lightweight equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KP-32
KP-42
KP-57
KQ-27
KQ-38
KQ-53
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max ammesso (inclusi supporti verticali max)
(N)
Tipo di collegamento Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Profilo esterno A
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Profilo esterno B
(mm)
Diametro foro D
(mm)

6.91 €

3.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020Foro rotondo-11194225324.5

6.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1034Foro rotondo-16245935426.5

15.09 €

1 Disponibile 10 giorni 1059Foro rotondo-22297650579

5.22 €

2.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025Vite femmina, piastraM41121431427M4

5.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1059Vite femmina, piastraM61531601938M6

13.96 €

6.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10140Vite femmina, piastraM82155842753M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni Caratteristica di utilizzo Standard / Resistenza all'ozono
Durezza(Shore A) 45 Tipi di gomma antivibrazioni Altro Materiali antivibrazioni Cloroprene
Colore Nero Temperatura ambiente di esercizio(°C) ~70

Supporto tecnico