Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KSD-04 |
KSD-08 |
KSD-12 |
KSD-20 |
KSD-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di carico (kN) | Carico ammesso (kN) | Regolazione altezza L2 (mm) | Altezza corpo h (mm) | Carico min (N) | Carico max (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.75 € | 1 | 10 giorni | - | 5.501–8.000 | 5.9 | 15 | 65 | 2900 | 5900 | ||
122.68 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8.001–12.500 | 9.8 | 15 | 65 | 5900 | 9800 | ||
139.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12.501–16.000 | 14.7 | 10 | 66 | 9800 | 14700 | ||
150.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16.001–34.000 | 23.5 | 10 | 73 | 14700 | 23500 | ||
161.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16.001–34.000 | 33.3 | 7 | 78 | 23500 | 33000 |
Loading...
Tipo | Tipo di montaggio | Profilo di montaggio | Con molla incorporata | Volantino di regolazione altezza | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Acciaio | Trattamento superficie filettatura | Cromatura trivalente | Materiale corpo | Acciaio |
Trattamento superficie corpo principale | Altro | Materiale in gomma inferiore | Gomma nitrilica | Larghezza W(mm) | 150 |
Lunghezza vite L1(mm) | 120 | Filettatura nominale M(mm) | 20 | Proprietà | Standard / Prestazioni antivibrazioni |
Dettagli sul trattamento superficiale | Finitura verniciata a forno |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico(kN)
Carico ammesso(kN)
Regolazione altezza L2(mm)
Altezza corpo h(mm)
Carico min(N)
Carico max(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali