Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LM-13
Codice componente
|
---|
LM-13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Regolazione altezza L2 (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Profilo W (mm) | Carico min (N) | Carico max (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 130 | 6 | 110 | 20 | 51 | 16 | 130 | 2800 | 6000 |
Loading...
Tipo | Tipo di montaggio | Tipo profilo di montaggio | Con attacco in gomma | Volantino di regolazione altezza | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Acciaio | Trattamento superficie filettatura | Cromatura lucida | Materiale corpo | Fusione |
Trattamento superficie corpo principale | Finitura a forno con melamina | Materiale in gomma inferiore | Gomma cloroprenica | Proprietà | Standard / Resistenza agli oli / Prestazioni antivibrazioni |
Si trova sulla pagina di Sostegno Modello a montaggio alto LM, il codice articolo è il seguente: LM-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LM-13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza W(mm)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Regolazione altezza L2(mm)
Altezza corpo principale H(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Profilo W(mm)
Carico min(N)
Carico max(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LM-11 |
LM-11-200L |
LM-13-200L |
LM-16 |
LM-16-200L |
LM-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Regolazione altezza L2 (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Profilo W (mm) | Carico min (N) | Carico max (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 110 | 2.8 | 85 | 15 | 47 | 12 | 110 | 1400 | 2800 | ||
48.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 110 | 2.8 | 200 | 15 | 47 | 12 | 110 | 1400 | 2800 | ||
64.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 6 | 200 | 20 | 51 | 16 | 130 | 2800 | 6000 | ||
127.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | 12 | 110 | 24 | 65 | 16 | 160 | 6000 | 12000 | |
136.34 € | 1 | 12 giorni | 10 | 160 | 12 | 200 | 24 | 65 | 16 | 160 | 6000 | 12000 | ||
158.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | 18 | 130 | 27 | 76 | 20 | 200 | 12000 | 18000 |