Ruote con telaio in metallo Modello con attacco incluso

Ruote con telaio in metallo Modello con attacco incluso
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
A type of caster for light loads that is inserted into a pipe. The frame is made of metal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEL-65
GEL-65S
GEL-75
GEL-75S
SGKB75
SGKB75NU
SGR50NM
SGR50SNM
SGR-50
SGR-50S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

13.35 €

1 8 giorni 85~35.00NA35[Gomma sintetica] Gomma (Nera)6520

15.20 €

1 6 giorni 85~35.00Con finecorsa di scorrimento35[Gomma sintetica] Gomma (Nera)6520

14.94 €

1 6 giorni 9735.01~80.00NA40[Gomma sintetica] Gomma (Nera)7520

16.28 €

7.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

9735.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Gomma sintetica] Gomma (Nera)7520

17.62 €

1 6 giorni 10135.01~80.00NA55[Gomma sintetica] Gomma (Grigia)7527

18.69 €

1 Disponibile 8 giorni 10135.01~80.00NA50uretano7526

9.63 €

1 6 giorni 6735.01~80.00NA40Nylon5020

10.83 €

1 6 giorni 6735.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40Nylon5020

6.83 €

1 6 giorni 67~35.00NA35[Gomma sintetica] Gomma (Nera)5020

8.22 €

1 6 giorni 67~35.00Con finecorsa di scorrimento35[Gomma sintetica] Gomma (Nera)5020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio
Tolleranza T(Ø) 24 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiano in struttura tubolare Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico