Codice articolo del costruttore: KH51B025R
Marca: ACCURATE
Prezzo: 13.38 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Lunghezza L: 23.5 mm
Tipo invertito: Per lato destro
Coppia standard: 245 N·mm
φd: 5 mm
Albero rimovibile, numero di fori: 1 Pezzo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KH51B025R
Codice componente
|
---|
KH51B025R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | Tipo invertito | Coppia standard (N·mm) | φd (mm) | Albero rimovibile, numero di fori (Pezzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.38 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 23.5 | Per lato destro | 245 | 5 | 1 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera con resistenza di coppia | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla corrosione / Ambiente sterile | Materiale | Corpo principale: Resina (POM) / Perno rimovibile: Acciaio inox / Staffa: Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Tipo mobile | Funzione di coppia / Con arresto libero | Staffa | Disponibile | Differenza di coppia a seconda della direzione di rotazione | Non disponibile |
Si trova sulla pagina di Smorzatori rotanti / serie B (con staffa) / ACCURATE, il codice articolo è il seguente: KH51B025R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KH51B025R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza L(mm)
Tipo invertito
Coppia standard(N·mm)
φd(mm)
Albero rimovibile, numero di fori(Pezzo)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KH51B025L |
KH51B050L |
KH51B050R |
KH52B025L |
KH52B025R |
KH52B050R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza L (mm) | Tipo invertito | Coppia standard (N·mm) | φd (mm) | Albero rimovibile, numero di fori (Pezzo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.38 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 23.5 | Per lato sinistro | 245 | 5 | 1 | |
13.38 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 23.5 | Per lato sinistro | 490 | 5 | 1 | |
13.38 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 23.5 | Per lato destro | 490 | 5 | 1 | |
13.38 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30.5 | Per lato sinistro | 245 | 5 | 2 | |
13.38 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30.5 | Per lato destro | 245 | 5 | 2 | |
13.38 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30.5 | Per lato destro | 490 | 5 | 2 |