Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
141020141014
Codice componente
|
---|
141020141014 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) | Nominale (φ) | Altezza libera H (mm) | Durezza (HRC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 15 | 14 | 0.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 20 | 14 | 2 | 37~46 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Anti-allentamento | Tipo | Rondella elastica | Tipo, rondelle elastiche | Rondella ondulata |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle ondulate, il codice articolo è il seguente: 141020141014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 141020141014.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Materiale: acciaio
Tipo
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
D.E. D(mm)
Nominale(φ)
Altezza libera H(mm)
Durezza(HRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
141020141007 |
141020141008 |
141020141010 |
141020141016 |
141020141018 |
141020141020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) | Nominale (φ) | Altezza libera H (mm) | Durezza (HRC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 7.5 | 7 | 0.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 12 | 7 | 1 | 37~46 | |
0.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 8.5 | 8 | 0.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 13 | 8 | 1.2 | 37~46 | |
0.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 10.6 | 10 | 0.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 15 | 10 | 1.4 | 37~46 | |
0.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 17 | 16 | 0.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 23 | 16 | 2.5 | 37~46 | |
0.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 19 | 18 | 0.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 25 | 18 | 2.5 | 37~46 | ||
0.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 21.5 | 20 | 0.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 28 | 20 | 3.1 | 37~46 |