Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSS73-70CUR
Codice componente
|
---|
BSS73-70CUR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | Compatibile con micrometro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
967.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | 70 | 70 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | Lato | Sinistra/destra | Superiore |
Loading...
Superficie tavola asse Z | Verticale | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 30.1~50 | Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Acciaio inox | Trattamento superficie tavola | Nichelatura chimica | Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere |
Carico ammesso(N) | 49 | Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Rettilineità tavola(µm) | 3 |
Pinza | Standard | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Standard | Passo avanzamento(mm) | 0,5mm |
Si trova sulla pagina di Tavoletta con guida a sfere lineari ad assi XYZ (SS), il codice articolo è il seguente: BSS73-70CUR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSS73-70CUR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Posizione manopola di avanzamento
Tipo invertito
Compatibile con micrometro
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BSS73-40CR |
BSS73-40CU |
BSS73-40CUR |
BSS73-80A |
BSS73-80AR |
BSS73-80C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | Compatibile con micrometro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | 40 | 40 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | Lato | Sinistra/destra | Inferiore | |
592.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | 40 | 40 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | Lato | Standard | Superiore | |
696.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | 40 | 40 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | Lato | Sinistra/destra | Superiore | |
930.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | ±10–30mm | ±10–30mm | ±10–30mm | 80 | 80 | ±12,5 | ±12,5 | ±12,5 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | Posizione centrale | Standard | - | |
1,057.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | ±10–30mm | ±10–30mm | ±10–30mm | 80 | 80 | ±12,5 | ±12,5 | ±12,5 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | Posizione centrale | Sinistra/destra | - | |
930.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | ±10–30mm | ±10–30mm | ±10–30mm | 80 | 80 | ±12,5 | ±12,5 | ±12,5 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | Lato | Standard | Inferiore |