Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B21-100C
Codice componente
|
---|
B21-100C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Metodo di avanzamento | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Passo avanzamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | ±10–30mm | ±10–30mm | EN 1.4125 Equiv. | 35.1–40 | 100 | 100 | 140.1 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Lato | Standard | Standard | 0,5mm |
Loading...
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato nero | Meccanismo di guida | Rulli incrociati |
---|---|---|---|---|---|
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Rettilineità tavola(µm) | 3 | Parallelismo tavola(µm) | 60 |
Pinza | Standard |
Si trova sulla pagina di Tavoletta con guida a rulli incrociati ad assi XY, il codice articolo è il seguente: B21-100C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B21-100C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Metodo di avanzamento
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Posizione manopola di avanzamento
Tipo invertito
Metodo di avanzamento (micrometrico)
Passo avanzamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B21-100AR |
B21-100B |
B21-100BR |
B21-100CR |
B21-100D |
B21-100DR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Metodo di avanzamento | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Passo avanzamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | ±10–30mm | ±10–30mm | EN 1.4125 Equiv. | 35.1–40 | 100 | 100 | 140.1 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Posizione centrale | Sinistra/destra | Standard | 0,5mm | |
1,111.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 Equiv. | 35.1–40 | 100 | 100 | 140.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Posizione centrale | Standard | Avanzamento macro/micro | Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm | |
1,111.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 Equiv. | 35.1–40 | 100 | 100 | 140.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Posizione centrale | Sinistra/destra | Avanzamento macro/micro | Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm | |
551.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | ±10–30mm | ±10–30mm | EN 1.4125 Equiv. | 35.1–40 | 100 | 100 | 140.1 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Lato | Sinistra/destra | Standard | 0,5mm | |
1,111.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 Equiv. | 35.1–40 | 100 | 100 | 140.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Lato | Standard | Avanzamento macro/micro | Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm | |
1,111.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 Equiv. | 35.1–40 | 100 | 100 | 140.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Lato | Sinistra/destra | Avanzamento macro/micro | Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm |