Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSS66-25C
Codice componente
|
---|
BSS66-25C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | Nichelatura chimica | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | Lato | Standard |
Loading...
Tipo | XZ | Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. | Materiale tavola | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere | Superficie tavola asse Z | Verticale | Foro passante (foro centrale tavola) | NA |
Pinza | Standard | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Standard | Passo avanzamento(mm) | 0,5mm |
Si trova sulla pagina di Tavoletta con guida a sfere lineari ad assi XZ (SS), il codice articolo è il seguente: BSS66-25C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSS66-25C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Posizione manopola di avanzamento
Tipo invertito
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BSB66-25CR |
BSB66-40A |
BSB66-40AR |
BSS66-25CR |
BSS66-40A |
BSS66-40AR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | Placcatura LTBC | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | Lato | Sinistra/destra | |
534.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | Placcatura LTBC | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Posizione centrale | Standard | |
534.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | Placcatura LTBC | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Posizione centrale | Sinistra/destra | |
456.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | Nichelatura chimica | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | Lato | Sinistra/destra | |
483.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | Nichelatura chimica | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Posizione centrale | Standard | |
477.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | Nichelatura chimica | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Posizione centrale | Sinistra/destra |