Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B12-25AR
Codice componente
|
---|
B12-25AR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (gamma selezionabile) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Passo avanzamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 41–60 | Fino a 25 | 5–30 | – ±10mm | 15.1–20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Sinistra/destra | Standard | 0,5mm |
Loading...
Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Rulli incrociati | Categoria | Corpo principale | Tipo | Tavole su asse X |
Rettilineità tavola(µm) | 3 | Parallelismo tavola(µm) | 30 | Posizione manopola di avanzamento | Posizione centrale |
Pinza | Standard | Foro passante (foro centrale tavola) | NA |
Si trova sulla pagina di Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse X a corsa lunga (SS), il codice articolo è il seguente: B12-25AR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B12-25AR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (gamma selezionabile)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Tipo invertito
Metodo di avanzamento (micrometrico)
Passo avanzamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B12-25A |
B12-25B |
B12-25BR |
B12-60A |
B12-60B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (gamma selezionabile) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Passo avanzamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41–60 | Fino a 25 | 5–30 | – ±10mm | 15.1–20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Standard | Standard | 0,5mm | ||
656.56 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 41–60 | Fino a 25 | 5–30 | – ±10mm | 15.1–20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Standard | Avanzamento macro/micro | Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm | |
656.56 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 41–60 | Fino a 25 | 5–30 | – ±10mm | 15.1–20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Sinistra/destra | Avanzamento macro/micro | Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm | |
453.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 91 - 120 | 41–60 | 50.1~100 | ±10–30mm | 30,1 - 35 | 110 | 60 | 78.4 | ±20 | 32 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | Standard | Standard | 0,5mm | |
901.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 91 - 120 | 41–60 | 50.1~100 | ±10–30mm | 30,1 - 35 | 110 | 60 | 78.4 | ±20 | 32 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | Standard | Avanzamento macro/micro | Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm |