Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse Z

Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse Z
  • Sconto volumi elevati
Lightweight high precision stage.

[Features]
· Combines the X axis of a cross roller guide and a Z axis bracket.
· Lightweight aluminum main body (black aluminum-anodized).
· Feed position center push or side push is selectable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B31-25AN
B31-25CN
B31-25CNU
B31-40A
B31-40C
B31-40CU
B31-60A
B31-60C
B31-60CU
B31-80A
B31-80C
B31-80CU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza Z)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento

225.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10~25~251~4.9– ±10mm25254.9±3,233.032.851.8Posizione centrale

264.43 €

1 Disponibile 7 giorni 10~25~251~4.9– ±10mm25254.9±3,233.032.851.8Lato

225.39 €

1 Disponibile 8 giorni 10~25~251~4.9– ±10mm25254.9±3,233.032.851.8Lato

238.45 €

1 Disponibile 7 giorni 1026~4026~405–30– ±10mm40409.8±6,530.380.420.28Posizione centrale

238.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1026~4026~405–30– ±10mm40409.8±6,530.380.420.28Lato

238.45 €

1 Disponibile 9 giorni 1026~4026~405–30– ±10mm40409.8±6,530.380.420.28Lato

305.23 €

1 Disponibile 9 giorni 1041~6041~605–30– ±10mm606019.6±6,5-0.120.110.07Posizione centrale

305.23 €

1 Disponibile 7 giorni 1041~6041~605–30– ±10mm606019.6±6,5-0.120.110.07Lato

305.23 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~605–30– ±10mm606019.6±6,5-0.120.110.07Lato

374.35 €

1 Disponibile 7 giorni 1061~9061~9030.1~50±10–30mm808049±12,5-0.050.050.04Posizione centrale

374.35 €

1 Disponibile 7 giorni 1061~9061~9030.1~50±10–30mm808049±12,5-0.050.050.04Lato

374.35 €

1 Disponibile 8 giorni 1061~9061~9030.1~50±10–30mm808049±12,5-0.050.050.04Lato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Metodo di avanzamento EN 1.4125 Equiv. Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero Meccanismo di guida Rulli incrociati Superficie tavola asse Z Verticale
Foro passante (foro centrale tavola) NA Pinza Standard Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (micrometrico) Standard Passo avanzamento(mm) 0,5mm

Supporto tecnico