Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B58-70WLA
Codice componente
|
---|
B58-70WLA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile) (mm) | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Altezza del centro di rotazione tavole goniometriche (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Corsa (angolo α) (gradi) | Corsa (angolo β) (gradi) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | Numero di assi goniometrici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | 30.1~50 | 100.1– | Alluminio anodizzato trasparente | 25.1–30 | 70 | 70 | 49 | 122 | 26 | ±3 | - | 0.17 | 0.06 | 0.06 | Posizione centrale | Standard | 1 asse |
Loading...
Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. | Materiale tavola | Alluminio | Meccanismo di guida | Rulli incrociati |
---|---|---|---|---|---|
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Pinza | Standard | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Standard |
Passo avanzamento(mm) | 0,5mm |
Si trova sulla pagina di Tavoletta per goniometro a rulli incrociati (Tipo di micrometro a spinta laterale), il codice articolo è il seguente: B58-70WLA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B58-70WLA.
Configura
Proprietà di base
Corsa (angolo β)(gradi)
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile)(mm)
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Altezza del centro di rotazione tavole goniometriche(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Corsa (angolo α)(gradi)
Posizione manopola di avanzamento
Tipo invertito
Numero di assi goniometrici
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B58-40UCR |
B58-40WLC |
B58-40WLCR |
B58-70WLAR |
B58-70WLC |
B58-70WLCR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile) (mm) | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Altezza del centro di rotazione tavole goniometriche (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Corsa (angolo α) (gradi) | Corsa (angolo β) (gradi) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | Numero di assi goniometrici |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | 35.1–40 | Alluminio anodizzato nero | 15.1–20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±7 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Lato | Sinistra/destra | 1 asse | |
856.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | 70.1–80 | Alluminio anodizzato nero | 15.1–20 | 40 | 40 | 29.4 | 80 | 20 | ±4 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Lato | Standard | 1 asse | |
856.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | 70.1–80 | Alluminio anodizzato nero | 15.1–20 | 40 | 40 | 29.4 | 80 | 20 | ±4 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Lato | Sinistra/destra | 1 asse | |
831.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | 30.1~50 | 100.1– | Alluminio anodizzato trasparente | 25.1–30 | 70 | 70 | 49 | 122 | 26 | ±3 | - | 0.17 | 0.06 | 0.06 | Posizione centrale | Sinistra/destra | 1 asse | |
870.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | 30.1~50 | 100.1– | Alluminio anodizzato trasparente | 25.1–30 | 70 | 70 | 49 | 122 | 26 | ±3 | - | 0.17 | 0.06 | 0.06 | Lato | Standard | 1 asse | |
870.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | 30.1~50 | 100.1– | Alluminio anodizzato trasparente | 25.1–30 | 70 | 70 | 49 | 122 | 26 | ±3 | - | 0.17 | 0.06 | 0.06 | Lato | Sinistra/destra | 1 asse |