Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B05-2NH
Codice componente
|
---|
B05-2NH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Tipo invertito | Manopola doppia/singola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | – ±10mm | – ±10mm | Lega di alluminio | Alluminio anodizzato nero | 60.1–70 | 40 | 40 | 27.4 | ±10 | ±10 | 64 | Standard | Manopola singola |
Loading...
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Metodo di avanzamento | A cremagliera | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine |
---|---|---|---|---|---|
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | Standard |
Metodo di avanzamento (con scala del nonio) | Con scala del nonio |
Si trova sulla pagina di Tavoletta ad incastro ad assi XY a pignone e cremagliera, il codice articolo è il seguente: B05-2NH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B05-2NH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Tipo invertito
Manopola doppia/singola
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B05-02 |
B05-02R |
B05-2NHR |
B06-12R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Tipo invertito | Manopola doppia/singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | – ±10mm | – ±10mm | Ottone | Ossido nero | 35.1–40 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 36 | Standard | Manopola singola | |
268.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | – ±10mm | – ±10mm | Ottone | Ossido nero | 35.1–40 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 36 | Sinistra/destra | Manopola singola | |
269.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | – ±10mm | – ±10mm | Lega di alluminio | Alluminio anodizzato nero | 60.1–70 | 40 | 40 | 27.4 | ±10 | ±10 | 64 | Sinistra/destra | Manopola singola | |
385.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | ±10–30mm | ±10–30mm | Lega di alluminio | Alluminio anodizzato nero | 70.1–80 | 60 | 60 | 29.4 | ±20 | ±20 | 73 | Sinistra/destra | Manopola doppia |