Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B06-13BZ
Codice componente
|
---|
B06-13BZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (gamma selezionabile) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza Z) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Superficie tavola asse Z | Tipo invertito | Manopola doppia/singola | Metodo di avanzamento (a cremagliera) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Asse Z] Asse Z superficie orizzontale/verticale A | 41~60 | 41~60 | ±10–30mm | Lega di alluminio | Alluminio anodizzato nero | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Standard | Manopola singola | Avanzamento macro/micro |
Loading...
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Metodo di avanzamento | A cremagliera | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine |
---|---|---|---|---|---|
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Rettilineità tavola(µm) | 30 | Posizione manopola di avanzamento | Lato |
Pinza | Standard | Metodo di avanzamento (con scala del nonio) | Con scala del nonio |
Si trova sulla pagina di Tavola Z a coda di rondine con superficie orizzontale con pignone e cremagliera, il codice articolo è il seguente: B06-13BZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B06-13BZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Superficie tavola asse Z
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (gamma selezionabile)
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza Z)(mm)
Tipo invertito
Manopola doppia/singola
Metodo di avanzamento (a cremagliera)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B06-13BZR |
B06-13Z |
B06-13ZR |
B07-1N |
B07-2N |
B07-3N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (gamma selezionabile) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza Z) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Superficie tavola asse Z | Tipo invertito | Manopola doppia/singola | Metodo di avanzamento (a cremagliera) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Asse Z] Asse Z superficie orizzontale/verticale A | 41~60 | 41~60 | ±10–30mm | Lega di alluminio | Alluminio anodizzato nero | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Sinistra/destra | Manopola singola | Avanzamento macro/micro | |
218.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Asse Z] Asse Z superficie orizzontale/verticale A | 41~60 | 41~60 | ±10–30mm | Lega di alluminio | Alluminio anodizzato nero | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Standard | Manopola doppia | - | |
218.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Asse Z] Asse Z superficie orizzontale/verticale A | 41~60 | 41~60 | ±10–30mm | Lega di alluminio | Alluminio anodizzato nero | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Sinistra/destra | Manopola doppia | - | |
148.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Asse Z superficie orizzontale | ~25 | ~25 | – ±10mm | Ottone | Ossido nero | 25.1~30 | 25 | 25 | 6.9 | ±2,5 | 26.5 | Orizzontale | Standard | Manopola singola | - | |
199.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Asse Z superficie orizzontale | 26~40 | 26~40 | – ±10mm | Lega di alluminio | Alluminio anodizzato nero | 40.1~50 | 40 | 40 | 9.8 | ±5 | 41 | Orizzontale | Standard | Manopola singola | - | |
209.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Asse Z superficie orizzontale | 41~60 | 41~60 | – ±10mm | Lega di alluminio | Alluminio anodizzato nero | 50.1~60 | 60 | 60 | 14.7 | ±10 | 60 | Orizzontale | Standard | Manopola doppia | - |