Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B72-60CR
Codice componente
|
---|
B72-60CR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,024.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | – ±10mm | – ±10mm | 60.1–70 | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±6,5 | ±3 | 62 | 0.91 | 0.34 | 1.16 | Lato | Sinistra/destra |
Loading...
Superficie tavola asse Z | Orizzontale | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm) | – ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. | Materiale tavola | Alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato nero |
Meccanismo di guida | Rulli incrociati | Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Pinza | Standard |
Metodo di avanzamento (micrometrico) | Standard | Passo avanzamento(mm) | 0,5mm |
Si trova sulla pagina di Tavoletta con guida a rulli incrociati ad assi XYZ Modello con superficie orizzontale sottile, il codice articolo è il seguente: B72-60CR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B72-60CR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Posizione manopola di avanzamento
Tipo invertito
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B72-40CR |
B72-60A |
B72-60AR |
B72-80A |
B72-80AR |
B72-80C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
958.46 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | – ±10mm | – ±10mm | 60.1–70 | 40 | 40 | 7.8 | ±6,5 | ±6,5 | ±3 | 62 | 2.2 | 1.47 | 2.6 | Lato | Sinistra/destra | |
1,024.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | – ±10mm | – ±10mm | 60.1–70 | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±6,5 | ±3 | 62 | 0.91 | 0.34 | 1.16 | Posizione centrale | Standard | |
1,024.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | – ±10mm | – ±10mm | 60.1–70 | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±6,5 | ±3 | 62 | 0.91 | 0.34 | 1.16 | Posizione centrale | Sinistra/destra | |
1,138.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | ±10–30mm | ±10–30mm | 70.1–80 | 80 | 80 | 27.4 | ±12,5 | ±12,5 | ±5 | 77 | 0.35 | 0.19 | 0.66 | Posizione centrale | Standard | |
1,202.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | ±10–30mm | ±10–30mm | 70.1–80 | 80 | 80 | 27.4 | ±12,5 | ±12,5 | ±5 | 77 | 0.35 | 0.19 | 0.66 | Posizione centrale | Sinistra/destra | |
1,202.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | ±10–30mm | ±10–30mm | 70.1–80 | 80 | 80 | 27.4 | ±12,5 | ±12,5 | ±5 | 77 | 0.35 | 0.19 | 0.66 | Lato | Standard |