Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B23-40AR
Codice componente
|
---|
B23-40AR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (micrometrico) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547.50 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 20.1–25 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.57 | 0.5 | 0.64 | Posizione centrale | Sinistra/destra | Standard |
Loading...
Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Rulli incrociati | Misura tavola (spessore) A(mm) | 22 | Foro passante (foro centrale tavola) | NA |
Rettilineità tavola(µm) | 3 | Parallelismo tavola(µm) | 50 | Pinza | Standard |
Passo avanzamento(mm) | 0.5 |
Si trova sulla pagina di Tavoletta con Guida a rulli incrociati sottile ad assi XY, il codice articolo è il seguente: B23-40AR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B23-40AR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Posizione manopola di avanzamento
Tipo invertito
Metodo di avanzamento (micrometrico)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B23-100C |
B23-100D |
B23-40A |
B23-40C |
B23-40CR |
B23-40D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (micrometrico) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 30.1~50 | ±10–30mm | ±10–30mm | 20.1–25 | 100 | 100 | 39.2 | ±12,5 | ±12,5 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | Lato | Standard | Standard | |
1,517.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | 20.1–25 | 100 | 100 | 39.2 | ±6,5 | ±6,5 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | Lato | Standard | Avanzamento macro/micro | |
522.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 20.1–25 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.57 | 0.5 | 0.64 | Posizione centrale | Standard | Standard | |
522.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 20.1–25 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.57 | 0.5 | 0.64 | Lato | Standard | Standard | |
522.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 20.1–25 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.57 | 0.5 | 0.64 | Lato | Sinistra/destra | Standard | |
1,294.81 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 20.1–25 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.57 | 0.5 | 0.64 | Lato | Standard | Avanzamento macro/micro |