Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B09-37
Codice componente
|
---|
B09-37 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Tipo invertito | Manopola doppia/singola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | – ±10mm | 50.1–60 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | 10 | 55 | Standard | Manopola singola |
Loading...
Superficie tavola asse Z | Orizzontale | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) | – ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) | – ±10mm | Metodo di avanzamento | A cremagliera con vite senza fine, tipo complesso | Materiale tavola | Ottone |
Trattamento superficie tavola | Ossido nero | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine | Foro passante (foro centrale tavola) | NA |
Pinza | Standard | Metodo di avanzamento (con vite senza fine) | Azionamento con manopola | Metodo di avanzamento (con scala del nonio) | Con scala del nonio |
Si trova sulla pagina di Tavola composta XYZ a coda di rondine, il codice articolo è il seguente: B09-37.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B09-37.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Tipo invertito
Manopola doppia/singola
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B09-27 |
B09-47 |
B09-47L |
B09-47R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Tipo invertito | Manopola doppia/singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | – ±10mm | 40.1–50 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | 10 | 50 | Standard | Manopola singola | |
551.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41–60 | 41–60 | – ±10mm | 80.1–100 | 60 | 60 | 14.7 | ±9 | ±9 | ±10 | 94 | Standard | Manopola doppia | |
488.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | ±10–30mm | 70.1–80 | 60 | 60 | 9.8 | ±9 | ±10 | 26 | 77 | Standard | Manopola singola | |
536.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | – ±10mm | 80.1–100 | 60 | 60 | 14.7 | ±9 | ±9 | ±10 | 94 | Sinistra/destra | Manopola doppia |