Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSS76-40A1
Codice componente
|
---|
BSS76-40A1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Metodo di avanzamento | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Rettilineità tavola (µm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Metodo di avanzamento (con vite senza fine) | Compatibile con micrometro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | Posizione centrale | Standard | - | Azionamento con manopola | - |
Loading...
Superficie tavola asse Z | Verticale | Materiale tavola | Acciaio inox | Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere |
---|---|---|---|---|---|
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Pinza | Standard | Passo avanzamento(mm) | 0,5mm |
Si trova sulla pagina di Tavola a ricircolo di sfere nera assi XYZ, il codice articolo è il seguente: BSS76-40A1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSS76-40A1.
Configura
Proprietà di base
Metodo di avanzamento (micrometrico)
Compatibile con micrometro
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Metodo di avanzamento
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Posizione manopola di avanzamento
Tipo invertito
Metodo di avanzamento (con vite senza fine)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BSB76-25CR |
BSB76-40A |
BSB76-40AR |
BSS76-40AR |
BSS76-40AR1 |
BSS76-40C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Metodo di avanzamento | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Rettilineità tavola (µm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Metodo di avanzamento (con vite senza fine) | Compatibile con micrometro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 Equiv. | Placcatura LTBC | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | ±3,2 | 3 | 4.1 | 3.3 | 4.9 | Lato | Sinistra/destra | Standard | - | - | |
712.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 Equiv. | Placcatura LTBC | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | Posizione centrale | Standard | Standard | - | - | |
782.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 Equiv. | Placcatura LTBC | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 3 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | Posizione centrale | Sinistra/destra | Standard | - | - | |
696.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | Posizione centrale | Sinistra/destra | Standard | - | - | |
611.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | Posizione centrale | Sinistra/destra | - | Azionamento con manopola | - | ||
553.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | Lato | Standard | Standard | - | Inferiore |