Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M1SU20-2106
Codice componente
|
---|
M1SU20-2106 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Tolleranza foro albero | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Lunghezza mozzo lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.82 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 20 | Foro rotondo | 4.3 | 6 | H8 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 9 |
Loading...
Profilo | Ingranaggio conico | Rapporto riduttore | 1 | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | NA | Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | NA |
Di precisione(*Nuovo JIS) | Classe 4 | Materiale (dettagli) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Si trova sulla pagina di Ingranaggi conici in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: M1SU20-2106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M1SU20-2106.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Modulo
Numero di denti
Config. foro albero
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Tolleranza foro albero
Vite
Sede chiavetta (larghezza × profondità)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Lunghezza mozzo lh
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M1.5SU25-3410-N-12 |
M1.5SU25-3410-P-12 |
M1.5SU30-3812 |
M1SU25*2306 |
M1SU25-2306 |
M1SU30*2608 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Tolleranza foro albero | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Lunghezza mozzo lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.22 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 25 | Sede chiavetta + maschiatura | 7.5 | 12 | H7 | - | - | Prodotto rifinito | 11.5 | |
51.81 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 25 | Foro rotondo+maschiatura | 7.5 | 12 | H7 | - | - | Prodotto rifinito | 11.5 | |
82.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | 30 | Foro rotondo | 9.3 | 12 | H8 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 12.34 | |
46.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 25 | Foro rotondo+maschiatura | 5.3 | 6 | H8 | 2-M4 | NA | Prodotto rifinito | 8 | ||
41.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 25 | Foro rotondo | 5.3 | 6 | H8 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 8 | ||
47.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 | 30 | Foro rotondo+maschiatura | 6.2 | 8 | H8 | 2-M5 | NA | Prodotto rifinito | 8.9 |