Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B2S36R-12H
Codice componente
|
---|
B2S36R-12H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Direzione curvatura | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Lunghezza mozzo lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 36 | 2 | Alta frequenza | Foro rotondo | 13 | 12 | Classe 4 | H8 | Destra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 12 |
Loading...
Profilo | Elicoidale | Materiale | Acciaio | Dente rettificato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Angolo di curvatura(gradi) | 35 | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Coppia conica a spirale, il codice articolo è il seguente: B2S36R-12H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B2S36R-12H.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Modulo
Numero di denti
Rapporto riduttore
Trattamento termico
Config. foro albero
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Di precisione(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero
Direzione curvatura
Vite
Sede chiavetta (larghezza × profondità)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Lunghezza mozzo lh
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B1.5S18L-8H |
B1.5S36R#15H |
B1.5S36R-10 |
B2S45R-14 |
B2S45R-14-H-15 |
B2S45R-14-H-16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Direzione curvatura | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Lunghezza mozzo lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.47 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Alta frequenza | Foro rotondo | 9.8 | 8 | Classe 4 | H8 | Sinistra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 12.49 | ||
50.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 36 | 2 | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 9.8 | 15 | Classe 4 | H8 | Destra | 2-M4 | 5×2.3 | Prodotto rifinito | 9 | ||
46.14 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 36 | 2 | NA | Foro rotondo | 9.8 | 10 | Classe 3 | H7 | Destra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 9 | ||
78.04 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Foro rotondo | 13.4 | 14 | Classe 3 | H7 | Destra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 16 | ||
64.36 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Foro rotondo | 13.4 | 15 | Classe 4 | H7 | Destra | - | - | Prodotto con foro pilota | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Foro rotondo | 13.4 | 16 | Classe 4 | H7 | Destra | - | - | Prodotto con foro pilota | 16 |