Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M1.5S20L-2810H-P-12
Codice componente
|
---|
M1.5S20L-2810H-P-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Direzione curvatura | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Lunghezza mozzo lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Alta frequenza | Foro rotondo+maschiatura | 7 | 12 | Classe 4 | H7 | Sinistra | - | - | Prodotto rifinito | 10 |
Loading...
Profilo | Ingranaggio conico elicoidale | Rapporto riduttore | 1 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | NA | Angolo di curvatura(gradi) | 35 |
Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Ingranaggi conici a denti elicoidali, il codice articolo è il seguente: M1.5S20L-2810H-P-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M1.5S20L-2810H-P-12.
Configura
Proprietà di base
Vite
Sede chiavetta (larghezza × profondità)
Tipo
Modulo
Numero di denti
Trattamento termico
Config. foro albero
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Di precisione(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero
Direzione curvatura
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Lunghezza mozzo lh
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M1.5S20L#2812H |
M1.5S20L-2810 |
M1.5S20L-2810H |
M1.5S20R#2812H |
M1.5S20R-2810 |
M1.5S20R-2810H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Direzione curvatura | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Lunghezza mozzo lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 7 | 12 | Classe 4 | H8 | Sinistra | 2-M4 | 4×1.8 | Prodotto rifinito | 10 | |
13.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 20 | NA | Foro rotondo | 7 | 10 | Classe 3 | H7 | Sinistra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 10 | ||
18.49 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Alta frequenza | Foro rotondo | 7 | 10 | Classe 4 | H8 | Sinistra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 10 | ||
24.98 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 7 | 12 | Classe 4 | H8 | Destra | 2-M4 | 4×1.8 | Prodotto rifinito | 10 | ||
13.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 20 | NA | Foro rotondo | 7 | 10 | Classe 3 | H7 | Destra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 10 | ||
18.88 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Alta frequenza | Foro rotondo | 7 | 10 | Classe 4 | H8 | Destra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 10 |