Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M2S30R-5116H
Codice componente
|
---|
M2S30R-5116H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Direzione curvatura | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Lunghezza mozzo lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 30 | Alta frequenza | Foro rotondo | 12.4 | 16 | Classe 4 | H8 | Destra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 17 |
Loading...
Profilo | Ingranaggio conico elicoidale | Rapporto riduttore | 1 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | NA | Angolo di curvatura(gradi) | 35 |
Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Ingranaggi conici a denti elicoidali, il codice articolo è il seguente: M2S30R-5116H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M2S30R-5116H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Modulo
Numero di denti
Trattamento termico
Config. foro albero
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Di precisione(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero
Direzione curvatura
Vite
Sede chiavetta (larghezza × profondità)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Lunghezza mozzo lh
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M1.5S20L-2810H-P-12 |
M1.5S20R#2812H |
M1.5S20R-2810 |
M3S20L-5816H |
M3S20R-5816H |
M3S30L-7522H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Direzione curvatura | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Lunghezza mozzo lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Alta frequenza | Foro rotondo+maschiatura | 7 | 12 | Classe 4 | H7 | Sinistra | - | - | Prodotto rifinito | 10 | |
24.98 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 20 | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 7 | 12 | Classe 4 | H8 | Destra | 2-M4 | 4×1.8 | Prodotto rifinito | 10 | ||
13.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 20 | NA | Foro rotondo | 7 | 10 | Classe 3 | H7 | Destra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 10 | ||
58.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 20 | Alta frequenza | Foro rotondo | 14 | 16 | Classe 4 | H8 | Sinistra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 23 | ||
58.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 20 | Alta frequenza | Foro rotondo | 14 | 16 | Classe 4 | H8 | Destra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 23 | ||
94.04 € | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 30 | Alta frequenza | Foro rotondo | 18.6 | 22 | Classe 4 | H8 | Sinistra | NA | NA | Prodotto con foro pilota | 24 |