Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B50B40
Codice componente
|
---|
B50B40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Materiale | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Materiale (dettagli) | Lunghezza mozzo lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.5 | 40 | 2 | Ottone | NA | Foro rotondo | 3.2 | 4 | Classe 4 | H8 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | EN CW614N Equiv. | 4 |
Loading...
Profilo | Dritto | Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | NA |
---|
Si trova sulla pagina di Ingranaggio conico, il codice articolo è il seguente: B50B40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B50B40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Modulo
Numero di denti
Rapporto riduttore
Materiale
Trattamento termico
Config. foro albero
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Di precisione(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero
Vite
Sede chiavetta (larghezza × profondità)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Materiale (dettagli)
Lunghezza mozzo lh
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B1.5S18#10H |
B1.5S18-8 |
B1.5S18-8-P-10 |
B50B40*4 |
B50S20 |
B50S20*3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Materiale | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Materiale (dettagli) | Lunghezza mozzo lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Acciaio | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 9.8 | 10 | Classe 4 | H8 | 2-M4 | 3×1.4 | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 12.5 | |
15.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Acciaio | NA | Foro rotondo | 9.8 | 8 | Classe 3 | H7 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | EN 1.1191 Equiv. | 12.5 | |
23.73 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Acciaio | NA | Foro rotondo+maschiatura | 9.8 | 10 | Classe 4 | H7 | - | - | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 12.5 | |
26.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.5 | 40 | 2 | Ottone | NA | Foro rotondo+maschiatura | 3.2 | 4 | Classe 4 | H8 | 2-M3 | NA | Prodotto rifinito | EN CW614N Equiv. | 4 | ||
7.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.5 | 20 | 2 | Acciaio | NA | Foro rotondo | 3.2 | 3 | Classe 3 | H8 | NA | NA | Prodotto con foro pilota | EN 1.1191 Equiv. | 5 | |
10.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.5 | 20 | 2 | Acciaio | NA | Foro rotondo+maschiatura | 3.2 | 3 | Classe 3 | H8 | 2-M2.5 | NA | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 5 |