Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M3S20#5820H
Codice componente
|
---|
M3S20#5820H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Materiale | Trattamento termico | Config. foro albero | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Di precisione (*Nuovo JIS) | Tolleranza foro albero | Vite | Sede chiavetta (larghezza × profondità) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Materiale (dettagli) | Lunghezza mozzo lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 20 | Acciaio | Alta frequenza | Sede chiavetta + maschiatura | 13.6 | 20 | Classe 4 | H8 | 2-M6 | 6×2.8 | Prodotto rifinito | EN 1.1191 Equiv. | 23 |
Loading...
Profilo | Ingranaggio conico | Rapporto riduttore | 1 | Dente rettificato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Modulo
Numero di denti
Materiale
Trattamento termico
Config. foro albero
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Di precisione(*Nuovo JIS)
Tolleranza foro albero
Vite
Sede chiavetta (larghezza × profondità)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Materiale (dettagli)
Lunghezza mozzo lh
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali