Barre universali

Barre universali
The length, diameter, and tap can be configured from the table. Please ask for special taps and special outer diameters. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A400B[8,​12,​20]-[20-1000/1]-[3,​4,​6,​16,​U]
A400C[8,​12,​20]-[20-1000/1]-[3,​4,​6,​16,​U]-[3,​4,​6,​16,​U]
A400D[8,​12,​20]-[20-1000/1]-[3,​4,​6,​16,​U]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo φD L M1 M2
1 12 giorni 10Filettatura maschio su un'estremità8 ~ 2020 ~ 10001/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0)NA
1 12 giorni 10Entrambe le estremità filettate8 ~ 2020 ~ 10001/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0)1/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0)
1 12 giorni 10Filettatura femmina su un'estremità8 ~ 2020 ~ 10001/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0)NA

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico