Paul Set di altezze variabili

Paul Set di altezze variabili
Use for changing the height of the height adjustment platform, etc. Any length within 300 mm can be specified in increments of 1 mm. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A62-[14-300/1]
A63-[16-300/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro polo
(φ)
L
1 13 giorni 101214 ~ 300
1 13 giorni 102016 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro filettatura maschio della punta(M) M6P=1 Tipo Filettatura maschio su un'estremità, filettatura femmina su un'estremità

Supporto tecnico