Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
101-08-13G 24V 20DIN |
101-10-11G 24V R20JIS A25JIS |
101-10-13G 24V 20DIN |
101-12-13G 24V 25DIN |
CS-06-33G 24V 12DIN |
CS-12-31G 24V R25DIN A25DIN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Max. Velocità di rotazione (giri/min) | Coppia nominale (intervallo) (N・m) | Coppia nominale (N・m) | Con montaggio corpo principale | Struttura albero | Diametro rotore | Chiavetta standard per foro rotore | Diametro foro armatura | Chiavetta standard per foro armatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.84 € | 1 | 17 giorni | 10 | 6000 | 0.1–30 | 10 | Attacco laterale (con flangia) | Tipo passante | 20 | Conformità ai nuovi standard JIS | NA | - | ||
451.63 € | 1 | 17 giorni | 10 | 5000 | 0.1–30 | 20 | Attacco laterale (con flangia) | Saldatura di testa | 20 | Conformità ai vecchi standard JIS | 25 | Conformità ai vecchi standard JIS | ||
394.61 € | 1 | 36 giorni | 10 | 5000 | 0.1–30 | 20 | Attacco laterale (con flangia) | Tipo passante | 20 | Conformità ai nuovi standard JIS | NA | - | ||
534.89 € | 1 | 31 giorni | 10 | 4000 | 30.1~60 | 40 | Attacco laterale (con flangia) | Tipo passante | 25 | Conformità ai nuovi standard JIS | NA | - | ||
275.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3000 | 0.1–30 | 5 | Montaggio su asse (cuscinetti a sfere) | Tipo passante | 12 | Conformità ai nuovi standard JIS | - | - | ||
638.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2000 | 30.1~60 | 40 | Montaggio su asse (cuscinetti a sfere) | Saldatura di testa | 25 | Conformità ai nuovi standard JIS | 25 | Conformità ai nuovi standard JIS |
Loading...
Funzione | Frizione | Tipo | Elettromagnetico indipendente | Condizione d'esercizio | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Utilizza energia motrice | Uso generico | Ambiente, applicazioni | Standard | Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::40 | Classe termoresistente | B | Tensione (CC)(V) | 24 |
Configura
Proprietà di base
Max. Velocità di rotazione(giri/min)
Coppia nominale (intervallo)(N・m)
Coppia nominale(N・m)
Con montaggio corpo principale
Struttura albero
Diametro rotore
Chiavetta standard per foro rotore
Diametro foro armatura
Chiavetta standard per foro armatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali