Ruota sottile silenziosa Master, Perno (Codici componente)

Ruota sottile silenziosa Master, Perno

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A swivel caster. Silent master casters move quietly and smoothly with an incredibly low levels of force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GES-100NRC

Codice componente
GES-100NRC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. filettatura Tolleranza T
(Ø)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Combinazione di passi per fori asolati

26.39 €

1 Disponibile 8 giorni 10Con piastra universale12735.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma, grigiaForo rotondo-----2210027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali86Carico leggero-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà Leggera rumorosità Finecorsa NA Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Cuscinetti rotella Disponibile

Si trova sulla pagina di Ruota sottile silenziosa Master, Perno, il codice articolo è il seguente: GES-100NRC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GES-100NRC.

Tipologia prodotto

Codice componente
GES-100TB
GES-75NRC
SES-75NRC
STLS-125NRB
STLS-125PB
STLS-150NRB
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. filettatura Tolleranza T
(Ø)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Combinazione di passi per fori asolati

21.85 €

1 8 giorni 10Con piastra universale12735.01~80.0060ElastomeroForo rotondo-----2210027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali86Carico leggero-

19.22 €

1 8 giorni 10Con piastra universale9835.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma, grigiaForo rotondo-----227527Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali74Carico leggero-

17.52 €

1 Disponibile 8 giorni 10A vite9735.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma, grigia-----[M12(P1.75)] M12×P1.75-7527Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali74Carico leggero-

34.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con piastra universale16580.01~140.00110[Gomma sintetica] Gomma, grigiaForo lungo75(80)75(80)102102--12532Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale108Carico medio75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

26.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con piastra universale16580.01~140.00110ElastomeroForo lungo75(80)75(80)102102--12527Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale108Carico medio75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

41.25 €

1 8 giorni 10Con piastra universale19080.01~140.00110[Gomma sintetica] Gomma, grigiaForo lungo75(80)75(80)102102--15032Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale120Carico medio75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

Supporto tecnico