Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GES-100NRCS-12
Codice componente
|
---|
GES-100NRCS-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. filettatura | Tolleranza T (Ø) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | Con finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Con piastra universale | 127 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | Foro rotondo | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | 99 | Carico leggero | - | S-12 |
Loading...
Proprietà | Leggera rumorosità | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Cuscinetti rotella | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Ruota sottile silenziosa Master Perno con finecorsa, il codice articolo è il seguente: GES-100NRCS-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GES-100NRCS-12.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. filettatura
Combinazione di passi per fori asolati
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Tolleranza T(Ø)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Con finecorsa
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GES-100NRCS-2 |
GES-100TBS-12 |
GES-100TBS-2 |
GES-75NRCS-2 |
SES-100NRCS-12 |
SES-100NRCS-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. filettatura | Tolleranza T (Ø) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | Con finecorsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con piastra universale | 127 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | Foro rotondo | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | 86 | Carico leggero | - | S-2 | ||
30.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con piastra universale | 127 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomero | Foro rotondo | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | 99 | Carico leggero | - | S-12 | ||
24.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con piastra universale | 127 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomero | Foro rotondo | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | 86 | Carico leggero | - | S-2 | ||
21.96 € | 1 | 11 giorni | 10 | Con piastra universale | 98 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | Foro rotondo | - | - | - | - | - | 22 | 75 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | 87 | Carico leggero | - | S-2 | ||
30.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | A vite | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 99 | Carico leggero | - | S-12 | |
27.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | A vite | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 86 | Carico leggero | - | S-2 |