Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SU-SKC-100GNU
Codice componente
|
---|
SU-SKC-100GNU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 30 | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Categoria di carico | Carico medio |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli in acciaio inossidabile, Serie SU-SKC, Giá montate, il codice articolo è il seguente: SU-SKC-100GNU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SU-SKC-100GNU.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SU-SKC-100NB |
SU-SKC-100NH |
SU-SKC-100SUN |
SU-SKC-100TN |
SU-SKC-125GNU |
SU-SKC-125NB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Cuscinetti rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.65 € | 1 | 17 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 29 | Disponibile | ||
29.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | NA | ||
34.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | NA | ||
43.39 € | 1 | 11 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomero | NA | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | NA | ||
54.86 € | 1 | 10 giorni | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro lungo | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 30 | Disponibile | ||
56.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | Foro lungo | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 35 | Disponibile |