Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Combinazione di passi per fori asolati | Cuscinetti rotella | Con finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 97 | - | NA | S-12 | ||
29.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 97 | - | NA | S-12 | ||
29.58 € | 40 | 8 giorni | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 97 | - | NA | S-12 | ||
31.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 97 | - | NA | S-12 | ||
31.34 € | 40 | 10 giorni | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 97 | - | NA | S-12 | ||
99.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 102 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | S-2 | ||
57.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 102 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | S-2 | ||
66.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 102 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | S-2 | ||
80.03 € | 1 | 12 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomero | NA | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 102 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | S-2 | ||
95.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomero | NA | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 102 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | S-2 | ||
152.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 123 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | S-2 | ||
92.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 123 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | S-2 | ||
126.36 € | 1 | 12 giorni | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | NA | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 32 | 123 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | NA | S-2 | ||
101.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 123 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | S-2 | ||
94.62 € | 8 | 8 giorni | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 123 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | NA | S-2 | ||
126.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 127 | - | Disponibile | S-2 | ||
163.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 127 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | S-2 | ||
100.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 127 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | S-2 | ||
128.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Tecnopolimero] Solfuro di polifenilene | Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 127 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | NA | S-2 | ||
111.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 127 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | S-2 | |
105.12 € | 6 | 8 giorni | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 127 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | NA | S-2 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Cuscinetti rotella
Con finecorsa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali