Ruote in acciaio inossidabile, Serie SU-TEL, Perno con finecorsa (Codici componente - Download CAD)

Ruote in acciaio inossidabile, Serie SU-TEL, Perno con finecorsa
  • Sconto volumi elevati
A swivel caster made of stainless steel that includes a stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The S-2 stopper stops rotation of the wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SU-TEL-75TPS-2

Codice componente
SU-TEL-75TPS-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

17.99 €

1 8 giorni 109250ElastomeroNA56287042752081

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa Con finecorsa di scorrimento
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali
Categoria di carico Carico leggero Cuscinetti rotella NA Con finecorsa S-2

Supporto tecnico